n° de catalogue : A200F
Description: ADAPTATEUR TRANSITION DERIV VERT
CUP: 34481183983
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Des boutons-pression intégrés assurent un montage sûr, empêchant le conduit TENM de glisser ou de s'arracher, tandis que la bride de montage sur le pont est dotée d'un orifice fileté permettant la connexion à un autre système de conduit à l'aide d'un adaptateur de terminal. |
|
Application |
Fournit un moyen de faire la transition entre le conduit TENM et un autre produit de gestion des fils lorsque le code exige d'autres moyens de gestion des fils. |
Spécifications
|
Matériau |
Thermoplastique |
|
Couleur |
Bleu |
Classifications
|
Marque de produit |
Carlon |
|
Standard |
UL E86720 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E86720 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |