text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A200D

Description:  ADAPTATEUR TRANSITION DERIV VERT

CUP: 34481183969

Adaptateur de transition pour dérivations verticales. TENM femelle 1/2 pouce à NPSC (femelle).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Des boutons-pression intégrés assurent un montage sûr, empêchant le conduit TENM de glisser ou de s'arracher, tandis que la bride de montage sur le pont est dotée d'un orifice fileté permettant la connexion à un autre système de conduit à l'aide d'un adaptateur de terminal.

Application

Fournit un moyen de faire la transition entre le conduit TENM et un autre produit de gestion des fils lorsque le code exige d'autres moyens de gestion des fils.

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E86720
UL E86720

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici