text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A182 1/4 1 1/4

n° de catalogue : A1821/411/4

Description:  ECROU-GOUJON A RESSORT ORDINAIRE

CUP: 616013351512

Écrou-goujon à ressort ordinaire en acier, diamètre du boulon de 1/4 pouce, longueur de 1-1/4 pouce, pour les profilés des séries A et C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • SilverGalv finish will not chip or peel.

Descripteurs

Catégorie

Écrous à ressort

Caractéristiques spéciales

SilverGalv finish will not chip or peel.

Application

For use with all A and C series channels.

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici