n° de catalogue : A18-PS-M
Description: COSSE DEBRANCH CAL 22-16 AWG
CUP: 786210936253
Épissure en parallèle. Calibre de fils 22-16 AWG. Plage en mils circulaires 509-3,260. Longueur 0,314 pouce. Diamètre extérieur 0,129 pouce. Diamètre intérieur 0,086 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Resistant to corrosion and preserve the electrical integrity of the wires in single or multiple strands.
- Feature an intelligent constructable part number for quick identification of the wire range.
- Application Tools: ERG4002, WT111M, WT112M, WT2000
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Résistante à la corrosion |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
étamé |
|
Couleur |
Métallique |
|
Tension nominale |
600 V |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |