text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A18-6FL

Description:  COSSE FOURCH BLOC NYL CAL 22-16

CUP: 786210806648

Cosse à fourchette de blocage non isolée. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #6. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
  • Application Tools: WT110M, WT111M, WT112M, WT2000, ERG4002
  • Alternate Package Qty: A221

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici