n° de catalogue : A18-250T
Description: PLAQUETTE MALE-SERIE 250 CAL 22-18
CUP: 786210874487
Plaquette mâle non isolée, manchon serre-isolant. Calibre de fils 22-18. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Emballage de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WT110M
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
bronze |
Fini |
étamé |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-18 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |