n° de catalogue : A177-1/4X125SS6C
Description: ECROU TIGE SANS RESS 1/4 INOX316
CUP: 616013128244
Écrou-goujon sans ressort en acier inoxydable type 316, filet de 1/4 - 20, longueur de 1-1/4 pouce, pour les profilés des séries A, C, E et H
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Écrous pour profilé |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier inoxydable |
Type d'écrou |
Springless |
Type de filet |
Springless |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Pas de filets |
1/4-20 |
Hauteur |
1-1/4 in |