text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1400P 10

n° de catalogue : A1400P10

Description:  PROFILE STANDARD 14G ESTAMPE

CUP: 616013109854

Profilé en acier troué, de calibre 14, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, trous de 9/16 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po