text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1400KO 20PG

n° de catalogue : A1400KO20PG

Description:  PROFILE STANDARD 14G KO

CUP: 616013110423

Profilé en acier prégalvanisé, à demi fentes, de calibre 14, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 20 pieds, avec débouchures 1/2 pouce espacement entraxe de 6 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po