text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1400HS 20GR

n° de catalogue : A1400HS20GR

Description:  PROFILE STANDARD 14G DEMI FENTES

CUP: 616013101797

Profilé en acier revêtu de poudre d’uréthane verte, à demi fentes, de calibre 14, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 20 pieds, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

Urethane Powder

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po