text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1400HS 10

n° de catalogue : A1400HS10

Description:  PROFILE ACIER

CUP: 616013109700

Profilé en acier, à demi fentes, de calibre 14, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

14 Gauge

Fini

Gold

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Galvanized Superstrut® channels US

EPD Kindorf® Galv-Krom® steel channel and Right angle slotted metal framing US

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD C-105 & C-106 & C-200 Kindorf® Pipe straps ®brands US

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici