Alternate Catalog No. : A1400 10GR
n° de catalogue : A140010GR
Description: PROFILE STANDARD 14G
CUP: 616013101766
Profilé en acier électrogalvanisé revêtu de poudre d’uréthane verte de calibre 14, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
14 Gauge |
Fini |
Urethane Powder |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |