n° de catalogue : A1204E10T316L
Description: STRUT A CXCXCXC 10 PI SS316L
CUP: 616013146187
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 1-5/8 Inch, Length 10 Feet, Epoxy Coated Type 316 Stainless Steel Steel, Two Sets of Channels Back to Back Combination
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Profilés en acier |
|
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
|
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
|
Calibre |
calibre 12 |
|
Fini |
Epoxy |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
10 pieds |
|
Largeur |
1-5/8 pouces |
|
Profondeur |
1-5/8 po |