n° de catalogue : A1203E10PGCE
Description: PROFILE_12GA 1-5/8X1-5/8_3X10PI PG
CUP: 616013147436
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé, calibre 12, côte à côte, dimensions 1-5/8 po x 4-7/8 po, longueur 10 pieds, matériau : acier prégalvanisé à revêtement époxy.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
prégalvanisé |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |