n° de catalogue : A1203E10ALC
Description: PROFILE COMBINE 3X DOS A DOS
CUP: 616013119914
Profilé plein, côté à côté à côté. Série A, de calibre 12, longueur de 10 pieds. Aluminium. Dimensions de l"ensemble de 1-5/8 pouce sur 4-7/8 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en aluminium |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
4-7/8 in |