text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1202S20T316L

Description:  PROFILE COMBINE DOS-DOS FENTES

CUP: 616013123720

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé combiné dos-à-dos en acier inoxydable à bas carbone type 316, à fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 20 pieds, avec fentes de 7/16 pouce sur 3 pouces et espacement entraxe de 4 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po