text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1202HS20PGC

Description:  PROFILE COMBINE DOS-DOS DEMI FENTE

CUP: 616013134597

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé combiné dos-à-dos en acier prégalvanisé, à demi fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce,longueur 20 pieds, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

conçu pour qu'un maximum d'applications de support et structure soient construient avec un minimum de travail et de pièce

Application

support et structure

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108471A9754

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici