Alternate Catalog No. : A1202HS 20GR
n° de catalogue : A1202HS20GR
Description: PROFILE COMBINE DOS-DOS DEMI FENTE
CUP: 616013027592
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
Urethane Powder |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
20 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |