Alternate Catalog No. : A1202HS 10EG
n° de catalogue : A1202HS10EG
Description: PROFILE COMBINE DOS-DOS DEMI FENTE
CUP: 616013098516
Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 1-5/8 Inch, Length 10 Feet, Half Slotted Electro-Galvanized Steel with 9/16 Inch X 1-1/8 Inch Slots on 2 Inch Centers, Back to Back Combination
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
SilverGalv |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |