text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1202B20PG

Description:  PROFILE COMBINE PG

CUP: 616013113790

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé combiné côté à côté opposé en acier prégalvanisé, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 20 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici