text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A120240INSS6C

Description:  12CA SS316 1 5/8 X 1 5/8 X 40PO

CUP: 616013134214

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé double en acier inoxydable 316, calibre 12, longueur 3 pieds 4 pouces, combinaison dos à dos.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3 ft 4 in

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po