Alternate Catalog No. : A120229 1/2INSS6C
n° de catalogue : A1202291/2INSS6C
Description: 12CA SS316 1 5/8 X 1 5/8 X 29 1/2PO
CUP: 616013134177
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé double en acier inoxydable 316, calibre 12, longueur 2 pieds 5-1/2 pouces, combinaison dos à dos.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
2 ft 5-1/2 in |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |