text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1202 20PG

n° de catalogue : A120220PG

Description:  PROFILE STANDARD COMBINE

CUP: 616013100882

Profilé combiné dos-à-dos en acier prégalvanisé, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 20 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici