n° de catalogue : A120210PGC
Description: PROFILE STANDARD COMBINE
CUP: 786210585932
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé combiné dos-à-dos en acier prégalvanisé, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Load ratings as shown have a safety factor of 3 in 3000 lb. hard rock concrete |
Application |
For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot. |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |