text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1202 10PG

n° de catalogue : A120210PG

Description:  PROFILE STANDARD COMBINE

CUP: 616013100837

Profilé combiné dos-à-dos en acier prégalvanisé, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici