text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1202 10GR

n° de catalogue : A120210GR

Description:  PROFILE COMBINE

CUP: 616013100868

Profilé combiné dos-à-dos en acier revêtu de poudre d’uréthane verte, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Urethane Powder

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po