text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1200SW10SS6C

Description:  PROFILE FENTES LARGES

CUP: 786210737867

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier inoxydable type 316, à fentes larges, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce sur 3 pouces et espacement entraxe de 4 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici