n° de catalogue : A1200S28INPGC
Description: 12CA FENTES PG 1 5/8 X 1 5/8 X 28PO
CUP: 616013132883
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en acier prégalvanisé, à fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 28 pouce, avec fentes de 7/16 pouce sur 3 pouces et espacement entraxe de 4 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
28 in |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |