n° de catalogue : A1200P10ALC
Description: PROFILE
CUP: 786210602134
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en aluminium troué, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, trous de 9/16 pouce avec espacement entraxe de 1-7/8 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en aluminium |
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
Application |
Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
10 pieds |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |