text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1200KO 20

n° de catalogue : A1200KO20

Description:  PROFILE KO

CUP: 616013100578

Profilé en acier, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 20 pieds, avec débouchures de 1/2 pouce avec espacement entraxe de 6 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po