text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1200HS48INPGC

Description:  PRFL DF CAL 12 1-5/8X1-5/8X48PO PG

CUP: 708917428657

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier prégalvanisé, à demi fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 48 pouces, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Aide à gagner du temps et réduire les coûts d'installation.
  • Offert en format plus facile à manipuler.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Profilé strut robuste en acier de calibre 12 à demi-fente, conçu pour les installations murales ou en trapèze. Sans arêtes vives au niveau des fentes. Prégalvanisé pour une protection anticorrosion optimale en intérieur. Offert en longueurs de 6 à 48 po.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

48 pouces

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici