n° de catalogue : A1200HS30INPGC
Description: PRFL DF CAL 12 1-5/8X1-5/8X30PO PG
CUP: 708917428633
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en acier prégalvanisé, à demi fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 30 pouces, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Aide à gagner du temps et réduire les coûts d'installation.
- Offert en format plus facile à manipuler.
Descripteurs
Catégorie |
Profilés en acier |
Caractéristiques spéciales |
Profilé strut robuste en acier de calibre 12 à demi-fente, conçu pour les installations murales ou en trapèze. Sans arêtes vives au niveau des fentes. Prégalvanisé pour une protection anticorrosion optimale en intérieur. Offert en longueurs de 6 à 48 po. |
Spécifications
Calibre |
calibre 12 |
Fini |
Prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
30 po |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Profondeur |
1-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |