Catalog No. : A1200HS24INPGC
Description: PRFL DF CAL 12 1-5/8X1-5/8X24PO PG
CUP: 708917428626
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en acier prégalvanisé, à demi fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 24 pouces, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Aide à gagner du temps et réduire les coûts d'installation.
- Offert en format plus facile à manipuler.
Descriptors
Catégorie |
Steel channels |
Special Features |
Sturdy 12 gauge half slot strut profile for wall mount or trapeze installations. No open slot edges. Pre-galvanized for the best indoor corrosion protection. Available in lengths rangins from 6 in to 48 in. |
Specifications
Gauge |
12 Gauge |
Finish |
Pre-galvanized |
Classifications
Brand Name |
Superstrut |
Dimensions
Length |
24 in |
Width |
1-5/8 in |
Depth |
1-5/8 in |
Documents/Support Tools
Sales Drawing |