text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1200HS 10T316SS

n° de catalogue : A1200HS10T316SS

Description:  PROFILE DEMI FENTES INOX 316

CUP: 786210635125

Profilé en acier inoxydable type 316, à demi fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Used to mount, brace, support or connect structural loads in building construction such as pipe or electrical or data wire

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici