text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1200HS10T316L

Description:  PROF INOX316L CALIB 12 DEMI F 10 PI

CUP: 616013108475

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier inoxydable à bas carbone type 316, à demi fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Conçu pour permettre de réaliser un maximum d'applications de support et d'encadrement avec un minimum de travail et de pièces.

Application

Utilisé pour monter, entretoiser, soutenir ou connecter des charges structurelles dans la construction de bâtiments, comme des tuyaux ou des fils électriques ou de données.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici