text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1200HS10PGC-S

Description:  PROF A 12CA 10PI DEMI PREGALV SECON

CUP: 616013129005

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé à demi fentes avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces. Série A, de calibre 12, profondeur de 1-5/8 pouce sur largeur de 1-5/8 pouce. Longueur de 10 pieds. Prégalvanisé. La galvanisation se fait avant la fabrication, lorsque les rouleaux d’acier sont trempés dans un bain de zinc en fusion. Conforme à la norme ASTM A-525/G-90.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po