text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A1200HS 2'10"

Description: 

CUP:

Profilé en acier, à demi fentes, de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 2 pieds et 10 pouce, avec fentes de 9/16 pouce sur 1-1/8 pouce et espacement entraxe de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

2 ft 10 in

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po