text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A120048PGC

Description:  PROFILE 12CA 1-5/8 X 1-5/8PO 4PI PG

CUP: 616013146477

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Channel, 12 Gauge, 1-5/8 Inch x 1-5/8 Inch, Length 4 Feet, Pre-Galvanized Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

4 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po