text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1200 20SS

n° de catalogue : A120020SS

Description:  PROFILE STANDARD

CUP: 616013100219

Profilé en acier inoxydable type 304 de calibre 12, 1 5/8 pouce x 1 5/8 pouce, longueur de 20 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Conçu pour permettre de réaliser un maximum d'applications de support et d'encadrement avec un minimum de travail et de pièces.

Application

Utilisé pour monter, entretoiser, soutenir ou connecter des charges structurelles dans la construction de bâtiments, comme des tuyaux ou des fils électriques ou de données.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici