text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A120020PGCE

Description:  PROF 12CA 1-5/8X1-5/8X20PI PG NOIR

CUP: 616013147337

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé, calibre 12, 1-5/8 pouce x 1-5/8 pouce, longueur 20 pieds, acier pré-galvanisé recouvert d'époxy
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Load ratings as shown have a safety factor of 3 in 3000 lb. hard rock concrete

Application

For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici