text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A120016UPGC

Description:  12CA 1 5/8X1 5/8X16PI PG NON PASSIV

CUP: 616013132913

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier prégalvanisé non passivé de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 16 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces.

Application

Support and framing applications

Spécifications

Calibre

12 Guage

Fini

Unpassivated Pre-Galvanized

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

16 ft

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po