n° de catalogue : A120015UPGC
Description: 12CA 1 5/8X1 5/8X15PI PG NON PASS
CUP: 616013133569
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Profilé en acier prégalvanisé non passivé de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 15 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Profilés en acier |
|
Caractéristiques spéciales |
Designed so that the maximum number of support and framing applications can be constructed with a minimum amount of labor and pieces. |
|
Application |
Support and framing applications |
Spécifications
|
Calibre |
calibre 12 |
|
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
10 pieds |
|
Largeur |
1-5/8 pouces |
|
Profondeur |
1-5/8 po |