text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A120010HDGC

Description:  PROF 12CA 1-5/8 X 1-5/8PO 10PI HDG

CUP: 786210561783

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé en acier galvanisé par trempage à chaud de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Load ratings as shown have a safety factor of 3 in 3000 lb. hard rock concrete

Application

For casting into concrete walls, floors or ceilings to provide for attachment anywhere along the continuous slot.

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici