text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A1200 10EG

n° de catalogue : A120010EG

Description:  PROFILE STANDARD

CUP: 616013080474

Profilé en acier électrogalvanisé de calibre 12, de 1-5/8 pouce sur 1-5/8 pouce, longueur de 10 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Caractéristiques spéciales

Conçu de manière à ce qu'un maximum d'applications de support et de structure puissent être réalisées avec un minimum de travail et de pièces.

Application

Applications de support et de structure

Spécifications

Calibre

calibre 12

Fini

électro galvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pieds

Largeur

1-5/8 pouces

Profondeur

1-5/8 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici