text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A100 3/8SS

n° de catalogue : A1003/8SS

Description:  ECROU A RESSORT ORDINAIRE

CUP: 616013296240

Écrou à ressort de 3/8 pouce, en acier inoxydable, pour profilés et accessoires d’ancrage des séries A et C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Écrous à ressort

Application

For use with A and C series channel and inserts.

Spécifications

Matériau de construction

Stainless Steel 316

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

3/8 - 16

Hauteur

0.358 in

Largeur

1.338 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici