Alternate Catalog No. : A100 1/4
n° de catalogue : A1001/4
Description: ECROU A RESSORT ORDINAIRE 1/4 PO
CUP: 616013296134
Écrou à ressort de 1/4 pouce, en acier, pour profilés et accessoires d’ancrage des séries A et C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- SilverGalv finish will not chip or peel.
Descripteurs
Catégorie |
Écrous à ressort |
Application |
For use with A and C series channel and inserts. |
Spécifications
Matériau de construction |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Type de filet |
Unified National Coarse (UNC) |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Pas de filets |
1/4-20 pouces |
Hauteur |
0.238 in |
Largeur |
1.338 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |