n° de catalogue : A100-3/8EGC
Description: ECROU A RESSORT ORDINAIRE 3/8 PO
CUP: 786210564395
Écrou à ressort de 3/8 pouce, en acier électrogalvanisé, pour profilés et accessoires d’ancrage des séries A et C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- SilverGalv finish will not chip or peel.
Descripteurs
|
Catégorie |
Écrous à ressort |
|
Application |
For use with A and C series channel and inserts. |
Spécifications
|
Matériau de construction |
Acier |
|
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
|
Type de filet |
Unified National Coarse (UNC) |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Pas de filets |
3/8 - 16 |
|
Hauteur |
0.358 in |
|
Largeur |
1.338 in |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |