text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A100-1/4EGC

Description:  ECROU A RESSORT ORDINAIRE 1/4 PO

CUP: 786210562360

Écrou à ressort de 1/4 pouce, en acier électrogalvanisé, pour profilés et accessoires d’ancrage des séries A et C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • SilverGalv finish will not chip or peel.

Descripteurs

Catégorie

Écrous à ressort

Caractéristiques spéciales

Nut is square over 1/2 in. size

Application

For all A and C Series channel and inserts

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici