text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : A-5080

Description:  AL BOLTAP WEDGE CONN 954AA-477 OI

CUP: 783786705993

Coin Bol Tap. Combinaison de conducteurs 636-636, 795-477, -556, -605, -636, -653, -750 ou -795, 954-477, -556, -636 ou -750
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Only Hammer and Wrench Needed for Installation
  • Removable and Reusable
  • Wide Conductor Range Further Reduces Inventory

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Installation rapide et facile qui permet de gagner du temps. Seulement un marteau et une clé sont nécessaires pour l'installation. Amovible et réutilisable. Large gamme de conducteurs réduit l'inventaire. Contient un composé inhibiteur d'oxyde.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Cote de température

90 degrés C

Conditions environnementales

Utilisation extérieure

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3.5 Inch Long Wedge

Calibre de conducteur

954 AA - 636 (26/7) à 795 AA - 477 (26/7)

Dérivation

AA 795 kcmil , 477(26/7) kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici