text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : A-5070-SH (JEA)

n° de catalogue : A-5070-SHJEA

Description:  AL SHEARHEAD WEDGE CONN 636-636

CUP: 783786705979

Coin Bol Tap. Combinaison de conducteurs 556-477, -556, -636 ou -750, 605-477 ou -556, 653-477 ou -556, 750-477, -556 ou -750, 795-266, -336, -397, -477 ou -350, 954-266, -336 ou -350. Boulons à tête à cisaillement.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Only Hammer and Wrench Needed for Installation
  • Removable and Reusable
  • Wide Conductor Range Further Reduces Inventory

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Shear Head Option. Only hammer and wrench needed. No special tools required for installation. Removable and Reusable. Wide Conductor range further reduces inventory.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3-1/2 pouces

Calibre de conducteur

636 AAC kcmil

Dérivation

AAC 636 kcmil